3.1.1Unidad de refrigeración - Sección frontal
La unidad de refrigeración está diseñada de modo que la mayoría de sus componentes sean accesibles por el frente (vea Figura 3.1).
3.1.2Ventila de reposición de aire
La función de la ventila superior de reposición de aire es proveer ventilación a los productos que necesitan circulación de aire fresco. El sistema de ventilación / sensor de posicionamiento de la ventila (VPS) se ubica en el panel de acceso superior izquierdo.
Figura 3.1 Unidad de refrigeración - Sección frontal
1)Panel de ventila de reposición de aire. En el interior se ubica el ventilador de evaporador #2 y el sensor de temperatura de descongelamiento (DTS)
2)Panel de acceso. En el interior se ubica el ventilador de evaporador #1, la válvula de expansión electrónica (EEV) y el termostato de terminación de calefacción (HTT)
3)Cavidades para horquillas de montacargas
7)Conector del interrogador (frontal izquierdo)
8)Variador de frecuencia (VFD)
9)Placa de fábrica de la unidad: Número de serie, número de modelo y número de identificación de partes (PID)
10)Ubicación de cables y enchufe de alimentación
11)Sensor de temperatura ambiente (AMBS)
12)Válvula solenoide Descargadora
16)Ventilador del enfriador de gas
17)Disposiciones de sellado TIR (Transports Internationaux Routiers) - Típicas para todos los paneles
- - - - -
Los dos ventiladores del evaporador hacen circular el aire por el contenedor aspirándolo desde la parte superior de la unidad y dirigiéndolo a través del serpentín del evaporador, donde es enfriado o calentado, para luego ser descargado por la parte inferior de la unidad.
Se puede acceder a la mayoría de los componentes del evaporador retirando el panel trasero superior (como se muestra en Figura 3.2) o los paneles de acceso del ventilador del evaporador (vea Figura 3.1).
Figura 3.2 Sección del evaporador
1)Motor del ventilador del evaporador #1 (EM1)
2)Motor del ventilador del evaporador #2 (EM2)
3)Sensor del registrador de
retorno (RRS)
Sensor de temperatura de retorno (RTS)
6)Calefactores del serpentín del evaporador (lado inferior del serpentín)
7)Termostato de terminación de calefacción (HTT)
8)Sensor de temperatura de descongelamiento (DTS)
9)Sensor de temperatura del evaporador (ETS1)
10)Conector del interrogador (Trasero) (ICR)
11)Receptáculo del sensor USDA PR2
12)Receptáculo del sensor USDA PR1
13)Receptáculo del sensor USDA PR3
14)Receptáculo del sensor de carga PR4
15)Válvula de expansión electrónica (EEV)
- - - - -
3.1.4Sección de compresor y tanque de expansión
Figura 3.3 Sección de compresor y tanque de expansión - PID inferiores a NT5010
2)Sensor de temperatura de descarga del compresor (CPDS)
3)Válvula de alivio de alta presión (HPRV)
4)Interruptor de alta presión (HPS)
5)Sensor de temperatura del enfriador de gas (GCTS)
6)Conexión de servicio del lado de alta
7)Transductor de presión de descarga (DPT)
9)Válvula de expansión de alta presión (HPXV)
11)Válvula de alivio de presión del tanque de expansión (FTPRV)
12)Transductor de presión del tanque de expansión (FPT)
13)Válvula solenoide del economizador (ESV)
14)Válvula solenoide descargadora (USV)
15)Válvula de alivio de baja presión (LPRV)
16)Conexión de servicio del lado de baja
17)Transductor de presión de succión (SPT)
18)Sensor de temperatura ambiente (AMBS)
19)Sensor del registrador de suministro (SRS)
20)Sensor de temperatura de suministro (STS)
- - - - -
Figura 3.4 Sección de compresor y tanque de expansión - PID NT5010 y superiores
2)Sensor de temperatura de descarga del compresor (CPDS)
3)Válvula de alivio de alta presión (HPRV)
4)Interruptor de alta presión (HPS)
5)Transductor de presión de descarga (DPT)
6)Sensor de temperatura del enfriador de gas (GCTS)
7)Conexión de servicio del lado de alta
9)Válvula de expansión de alta presión (HPXV)
11)Válvula de alivio de presión del tanque de expansión (FTPRV)
12)Transductor de presión del tanque de expansión (FPT)
13)Válvula solenoide del economizador (ESV)
14)Válvula solenoide descargadora (USV)
15)Válvula de alivio de baja presión (LPRV)
16)Conexión de servicio del lado de baja
17)Transductor de presión de succión (SPT)
18)Sensor de temperatura ambiente (AMBS)
19)Sensor del registrador de suministro (SRS)
20)Sensor de temperatura de suministro (STS)
- - - - -
Figura 3.5 Detalle del compresor
1)Variador de frecuencia (VFD)
2)Caja de terminales del compresor
3)Indicador de humedad / mirilla (si está incluido)
6)Puerto de descarga de primera etapa / brida
7)Puerto de succión de segunda etapa / brida
8)Puerto de descarga de segunda etapa / brida
10)Transductor de presión de succión (SPT)
12)Cubierta del extremo del motor del compresor
13)Conexión de servicio, succión
14)Pernos de montaje del compresor
15)Placa de número de serie / modelo del compresor
- - - - -
3.1.5Enfriador de gas / Intercooler
El serpentín del enfriador de gas / intercooler actúa como intercambiador de calor, ya que la temperatura del gas refrigerante comprimido en el compresor se reduce al circular por los tubos del serpentín. El ventilador del enfriador de gas / intercooler aspira el aire ambiental externo por los cuatro lados del serpentín, el calor del refrigerante se transfiere al aire y luego el aire tibio es descargado horizontalmente por el frente de la rejilla del ventilador.
Figura 3.6 Enfriador de gas / Intercooler
1)Ventilador de enfriador de gas
2)Motor del ventilador del enfriador de gas
3)Serpentín del enfriador de gas
4)Cubierta del serpentín del enfriador de gas
5)Entrada del enfriador de gas
- - - - -
3.1.6Sección de la caja de control
Figura 3.7 Sección de la caja de control
1)Contactor del compresor - CH
4)Contactor del calefactor - HR
5)Módulo de interfaz de comunicaciones
6)Módulo del controlador / DataCORDER (controlador)
7)Módulo de interfaz de frecuencia variable (VIM)
10)Ubicación estándar del paquete de baterías del controlador
11)Interruptor de arranque-parada, ST
12)Ubicación de la caja del conector del interrogador
14)Contactor del ventilador del evap. de alta velocidad - EF
15)Contactor del ventilador del evap. de baja velocidad - ES
16)Contactor del ventilador del enfriador de gas de alta velocidad - GF
17)Contactor del ventilador del enfriador de gas de baja velocidad - GS
18)Disyuntor de circuito (CB-1) - 25 amperios
19)Módulo del sensor de corriente
- - - - -
3.1.7Módulo de interfaz de comunicaciones
El módulo de interfaz de comunicaciones opcional (vea Figura 3.7) es un módulo esclavo que permite la comunicación con una estación maestra de monitoreo central. El módulo responderá a la comunicación y enviará de vuelta información por la línea de alimentación principal. Consulte el manual técnico de la estación de monitoreo central si desea más información.
3.1.8Sección del condensador enfriado por agua
La sección del condensador enfriado por agua (Figura 3.8) consta del condensador enfriado por agua, acoples para agua y un interruptor de presión de agua.
Figura 3.8 Condensador enfriado por agua
1)Condensador enfriado por agua
3)Acople de drenaje automático (salida de agua)
4)Interruptor de presión de agua (WP)
- - - - -
3.2Datos del sistema de refrigeración
158 kg (348 lb) |
||
Carrier N° de parte 46-00025-06 Idemitsu FVC 100D |
||
2000 ml (67 oz) |
||
El rango de nivel de aceite mientras la unidad está en operación debería estar entre 1/4 y 3/4 de la mirilla. |
||
Sobrecalor de la válvula de expansión electrónica (evaporador) |
Variable |
|
Variable |
||
Se abre |
54°(+/- 3) C = 130°(+/- 5) F |
|
Se cierra |
38°(+/- 4) C = 100°(+/- 7) F |
|
Se desconecta |
138 (+7/-11) bar = 2000 (+100/-156) psig |
|
Se conecta |
99 (+/- 10) bar = 1430 (+/- 140) psig |
|
Cargue según las especificaciones de la placa de fábrica para asegurar un rendimiento óptimo de la unidad. |
||
Configuración de la unidad |
Requerimientos de carga |
|
99,9% de CO2 puro con máximo 10 ppm de agua (AHRI 700) |
Para
el servicio, cargue 9,5 lbs / 4,31kg. |
|
Válvulas de alivio de presión - Ajuste la presión
|
PID inferiores a NT5010 |
|
Se abre, lado de baja presión |
89,6 bar = 1300 psig |
|
Se abre, tanque de expansión |
108,2 bar = 1569 psig |
|
Se abre, lado de alta presión |
150,9 bar = 2189 psig |
|
|
PID NT5010 y superiores |
|
Se abre, lado de baja presión |
89,6 bar = 1300 psig |
|
Se abre, tanque de expansión |
117,2 bar = 1700 psig |
|
Se abre, lado de alta presión |
150,9 bar = 2189 psig |
|
Consulte la placa de fábrica, vea Figura 2.2 |
||
Se conecta |
0,5 + 0,2 kg/cm3 (7 + 3 psig) |
|
Se desconecta |
1,6 + 0,4 kg/cm3 (22 + 5 psig) |
Válvulas
de alivio de presión
|
PID inferiores a NT5010
|
|
Válvula de alivio de presión del lado de baja (LPRV) |
88,1-96,3 Nm (65-71 pies-lb) |
|
Válvula de alivio de presión del tanque de expansión (FTPRV) |
29,8-32,5 Nm (22-24 pies-lb) |
|
Válvula de alivio de presión del lado de alta (HPRV) |
51,5-56,9 Nm (38-42 pies-lb) |
|
PID NT5010 y superiores
|
||
Válvula de alivio de presión del lado de baja (LPRV) |
77,3-85,4 Nm (57-63 pies-lb) |
|
Válvula de alivio de presión del tanque de expansión (FTPRV) |
29,8-32,5 Nm (22-24 pies-lb) |
|
Válvula de alivio de presión del lado de alta (HPRV) |
51,5-56,9 Nm (38-42 pies-lb) |
|
Transductores de presión
|
PID inferiores a NT5010 |
|
Transductor de presión de succión (SPT) |
25,7-28,5 Nm (19-21 pies-lb) |
|
Transductor de presión del tanque de expansión (FPT) |
9,5-12,2 Nm (7-8 pies-lb) |
|
Transductor de presión de descarga (DPT) |
9,5-12,2 Nm (7-8 pies-lb) |
|
Conexiones de servicio / Válvulas de servicio |
PID inferiores a NT5010 |
|
Conexión de servicio de succión |
25,7-28,5 Nm (19-21 pies-lb) |
|
Conexión de servicio de descarga |
9,5-12,2 Nm (7-8 pies-lb) |
|
PID NT5010 y superiores |
||
Válvula de servicio de succión o descarga |
|
|
Tapa superior |
10-14 Nm (7-10 pies-lb) |
|
Vástago, abierto |
Máx. 2 Nm (1,5 pies-lb) |
|
Vástago, cerrado |
6-8 Nm (4-6 pies-lb) |
|
Capuchón |
10-14 Nm (7-10 pies-lb) |
|
Filtro deshidratador |
Filtro deshidratador |
18,4-22,1 Nm (25-30 pies-lb) |
Interruptor de presión |
Interruptor de alta presión |
17,6-19 Nm (13-14 pies-lb) |
Pernos |
Pernos de brida del compresor |
35,3-38 Nm (26-28 pies-lb)
|
3.4Datos del sistema eléctrico
CB-1 |
25 amperios |
||
Amperaje de carga plena (FLA) |
13 A a 460 VCA |
||
Alimentación nominal |
380 VCA, trifásica, 50 Hz +/- 2,5% Hz |
460 VCA, trifásica, 60 Hz +/- 2,5% Hz |
|
Amperaje de carga plena, Alta velocidad |
1,10 amperios |
1,20 amperios |
|
Amperaje de carga plena, Baja velocidad |
0,68 amperios |
0,69 amperios |
|
Caballos de fuerza, alta velocidad |
0,35 hp |
0,60 hp |
|
Caballos de fuerza, baja velocidad |
0,04 hp |
0,06 hp |
|
RPM, Alta velocidad |
1450 rpm |
1725 rpm |
|
RPM, Baja velocidad |
700 rpm |
825 rpm |
|
Voltaje |
360 - 460 VCA |
400 - 500 VCA |
|
Lubricación de rodamientos |
Lubricado en fábrica, no requiere lubricación adicional. |
||
Rotación |
Sentido contrario a las manecillas del reloj, visto desde el fin del eje. |
||
Número de calefactores |
6 |
||
Capacidad nominal |
750 W +/- 5% cada uno a 230 VCA |
||
Resistencia (fría) |
72 ohmios +/- 5% a 20°C (68°F) |
||
Tipo |
Envainada |
||
Alimentación nominal |
380 VCA, trifásica, 50 Hz +/- 2,5% Hz |
460 VCA, trifásica, 60 Hz +/- 2,5% Hz |
|
Amperaje de carga plena a alta velocidad |
1.07 |
0.9 |
|
Amperaje de carga plena a baja velocidad |
0.47 |
0.47 |
|
Potencia nominal a alta velocidad |
0.36 |
0.63 |
|
Potencia nominal a baja velocidad |
0.05 |
0.08 |
|
Rotaciones por minuto alta velocidad |
2850 rpm |
3450 rpm |
|
Rotaciones por minuto velocidad baja |
1425 rpm |
1725 rpm |
|
Voltaje |
360 - 460 VCA |
400 - 500 VCA |
|
Lubricación de rodamientos |
Lubricado en fábrica, no requiere lubricación adicional. |
||
Rotación |
En sentido del reloj, visto desde el extremo del eje. |
||
Circuito de control |
7,5 amperios (F3A, F3B) |
||
Controlador / DataCORDER |
5 amperios (F1, F2) |
||
Salida eléctrica |
De 0,5 VCC a 4,5 VCC sobre el rango de 90 grados |
||
Voltaje de suministro |
5 VCC +/- 10% |
||
Corriente de suministro |
5 mA (regular) |
||
Resistencia nominal a 20°C (68°F) |
12.4 ohmios +/- 5% |
||
Consumo máximo de corriente |
0,7 A |
||
Resistencia nominal |
100 ohmios A-B y C-D |
||
Voltaje de suministro |
12 VCC +/- 10% |
||
Válvula de expansión de alta presión (HPXV) |
Resistencia nominal |
30 ohmios desde tierra / común 1 a 2, 3, 4 y 5 en la clavija KE |
|
Voltaje de suministro |
12 VCC +/- 10% |
||
460 Voltios |
Frecuencia variable |
||
Cable anaranjado |
Energía |
||
Cable rojo |
Salida |
||
Cable marrón |
Tierra |
||
Voltaje de entrada |
5 VCC |
||
Voltaje de salida |
De 0 a 3,3 VCC |
||
Lectura de salida de voltaje comparado con porcentaje de humedad relativa (RH): |
|||
30% |
0,99 V |
||
50% |
1,65 V |
||
70% |
2,31 V |
||
90% |
2,97 V |
||
Controlador |
Rango setpoint |
De -40 a +30°C (de -40 a +86°F) |
3.5Dispositivos de seguridad y protección
Los componentes de la unidad están protegidos contra daños por los dispositivos de protección y seguridad indicados en Tabla 3–1. Éstos observan las condiciones de funcionamiento del sistema y abren un conjunto de contactos eléctricos cuando ocurre una condición insegura.
Al desactivar los contactos de los interruptores de uno o más de los siguientes dispositivos IP-CP o HPS se detiene el compresor.
Los contactos abiertos del interruptor de seguridad en el dispositivo IP-CM desactivarán el motor del ventilador del enfriador de gas.
El sistema de refrigeración completo quedará desactivado si uno de los siguientes dispositivos de seguridad se abre: (a) disyuntor(es) de circuito, (b) fusible (F3A / F3B, 7,5A) o (c) protector(es) internos del motor del ventilador del evaporador - (IP).
La unidad NaturaLINE opera como sistema de refrigeración por compresión de vapor y utiliza R-744 (CO2) como refrigerante. Los componentes principales del sistema son compresor reciprocante, enfriador de gas / intercooler, válvula de expansión de alta presión (HPXV), tanque de expansión, válvula de expansión electrónica (EEV), válvula solenoide del economizador (ESV), válvula solenoide Descargadora y un evaporador.
El sistema de refrigeración opera en uno de tres modos: estándar, descargado o con economizador. Al arranque del sistema y durante períodos de baja carga de refrigeración, la unidad operará en modo descargado. Esto permite que el microprocesador ponga en operación el sistema con una capacidad reducida para medir la carga real. Si el microprocesador determina que se requiere más capacidad, como en períodos de alta carga o enfriamiento rápido, el sistema pasará al modo economizado. El modo estándar se usa para mantener la temperatura en condiciones de carga estables.
En el compresor, el refrigerante de CO2 ingresa por el puerto de succión y al comprimirse se convierte en un gas de mayor presión y temperatura. El gas comprimido sale de la primera etapa del compresor, ingresa al intercooler, y luego vuelve al compresor por el puerto de succión de segunda etapa, donde es comprimido a una mayor presión y temperatura. Posteriormente, el gas comprimido sale del compresor por el puerto de descarga y pasa por el enfriador de gas. La temperatura de descarga del refrigerante es registrada continuamente por el sensor de temperatura de descarga del compresor (CPDS).
Cuando el refrigerante pasa por los tubos del enfriador de gas, el aire ambiental que circula por las aletas y tubos del serpentín remueve el calor del gas refrigerante. Cuando el calor del refrigerante se transfiere al aire ambiental, el gas refrigerante se enfría y luego pasa por el filtro deshidratador. El filtro deshidratador asegura que el refrigerante esté limpio y seco.
El flujo de refrigerante desde el filtro deshidratador al tanque de expansión es regulado por la válvula de expansión de alta presión (HPXV). La válvula HPXV es controlada por el software operativo para un óptimo rendimiento y eficiencia. Cuando el microprocesador recibe los datos de temperatura y presión, el motor de pasos de la válvula HPXV se abrirá o cerrará para controlar y mantener la eficiencia máxima del sistema. Cuando el refrigerante pasa por el orificio variable de la válvula HPXV, la menor presión causa una evaporación instantánea (flash gas) cuando este ingresa al tanque de expansión. En el tanque de expansión, se separan el vapor y el líquido.
El refrigerante líquido del tanque de expansión continúa por la línea a la válvula de expansión electrónica (EEV). La válvula EEV se usa para controlar el sobrecalor del refrigerante que sale del evaporador. Cuando el microprocesador recibe los datos de presión y temperatura de succión, transmite impulsos electrónicos al motor de pasos de la válvula EEV, que abre o cierra el orificio variable para controlar y mantener el sobrecalor adecuado. El sobrecalor se controla para garantizar que el refrigerante líquido nunca ingrese al compresor.
El refrigerante líquido pasa por el evaporador, absorbiendo el calor del aire de retorno cuando circula por las aletas y tubos del serpentín del evaporador. Cuando el refrigerante líquido en el serpentín del evaporador absorbe el calor, se vaporiza, y el vapor pasa por el puerto de succión para volver al compresor.
3.6.2Puerto de descarga y puerto de succión de primera etapa
El refrigerante a mayor presión y temperatura que sale del puerto de descarga de primera etapa ingresa directamente a la sección del intercooler del enfriador de gas / intercooler. Cuando el refrigerante pasa por los tubos del intercooler, el aire ambiental que circula por las aletas y tubos del serpentín remueve el calor, enfriando el gas sin condensarlo. El refrigerante que sale del intercooler pasa por tres puntos: la válvula de retención (donde se detiene), la válvula solenoide Descargadora (normalmente cerrada en los modos estándar y con economizador), y el puerto de succión de etapa media, donde el refrigerante vuelve al compresor.
Durante el arranque del sistema y en períodos de baja carga de enfriamiento, la unidad operará en modo descargado para conservar energía. En el modo descargado se abre la válvula USV, que normalmente está cerrada. Mientras esté en modo descargado, una parte del refrigerante que sale del intercooler se redirige al puerto de succión, de vuelta al compresor. La parte restante del refrigerante que sale del intercooler sigue al puerto de succión de segunda etapa. Para reducir el enfriamiento todavía más, el variador de frecuencia (VFD) podría reducir la velocidad del compresor.
En el modo economizado, el sistema de refrigeración principal funciona de la misma manera que en el modo estándar, salvo que el microprocesador energiza (abre) la válvula solenoide del economizador (ESV). Cuando la válvula ESV está abierta, la capacidad de congelamiento y enfriamiento rápido de la unidad se eleva al permitir que el vapor del refrigerante pase desde el tanque de expansión a través de la válvula de retención al puerto de succión de etapa media, donde el refrigerante vuelve al compresor. Durante el modo economizado, la válvula USV permanecerá cerrada.
3.6.5Válvula de expansión electrónica (EEV)
El microprocesador controla el sobrecalor del refrigerante que sale del evaporador abriendo y cerrando el orificio variable de la válvula EEV. El microprocesador transmite impulsos electrónicos al motor de pasos de la válvula EEV, que abre o cierra el orificio de la válvula para mantener el sobrecalor. El control de la válvula EEV se basa en las lecturas del transductor de presión de succión (SPT) y el sensor de temperatura del evaporador (ETS).
Figura 3.9 Esquema del circuito de refrigeración - PID inferiores a NT5010
3)Sensor de temperatura de descarga del compresor (CPDS)
4)Válvula de alivio de alta presión (HPRV)
5)Interruptor de seguridad de alta presión (HPS)
7)Sensor de temperatura del enfriador de gas (GCTS)
8)Transductor de presión de descarga (DPT)
9)Conexión de servicio del lado de alta
11)Válvula de expansión de alta presión (HPXV)
13)Válvula de alivio de presión del tanque de expansión (FTPRV)
14)Transductor de presión del tanque de expansión (FPT)
15)Válvula solenoide del economizador (ESV)
16)Válvula de expansión electrónica (EEV)
18)Sensor de temperatura del evaporador (ETS)
19)Válvula de alivio de baja presión (LPRV)
20)Válvula solenoide descargadora (USV)
21)Transductor de presión de succión (SPT), ubicado en la parte trasera del compresor
22)Conexión de servicio del lado de baja
- - - - -
Figura 3.10 Esquema del circuito de refrigeración - PID NT5010 y superiores
1)Compresor
2)Interenfriador
3)El sensor de temperatura de descarga del compresor (CPDS)
4)Válvula de alivio de alta presión (HPRV)
5)Interruptor de seguridad de alta presión (HPS)
6)Enfriador de gas
7)El sensor de temperatura del enfriador de gas (GCTS)
8)Transductor de presión de descarga (DPT)
9)Válvula de servicio del lado de alta
10)Filtro deshidratador
11)Válvula de expansión de alta presión (HPXV)
12)Tanque de expansión
13)Válvula de alivio de presión del tanque de expansión (FTPRV)
14)Transductor de presión del tanque de expansión (FPT)
15)Válvula solenoide del economizador (ESV)
16)Válvula de expansión electrónica (EEV)
17)Evaporador
18)Sensor de temperatura del evaporador (ETS)
19)Válvula de alivio de baja presión (LPRV)
20)Válvula solenoide Descargadora
21)Transductor de presión de succión (SPT)
22)Válvula de servicio del lado de baja
23)Mallas de filtro
- - - - -
Figura 3.11 Esquema del circuito de refrigeración (WCC) - PID inferiores a NT5010
3)Sensor de temperatura de descarga del compresor (CPDS)
4)Válvula de alivio de presión del lado de alta (HPRV)
5)Interruptor de seguridad de alta presión (HPS)
6)Condensador enfriado por agua (WCC)
7)Interruptor de presión de agua (WP)
9)Sensor de temperatura del enfriador de gas (GCTS)
10)Transductor de presión de descarga (DPT)
11)Conexión de servicio del lado de alta
13)Válvula de expansión de alta presión (HPXV)
15)Válvula de alivio de presión del tanque de expansión (FTPRV)
16)Transductor de presión del tanque de expansión (FPT)
17)Válvula solenoide del economizador (ESV)
18)Válvula de expansión electrónica (EEV)
20)Sensor de temperatura del evaporador (ETS)
21)Válvula de alivio de presión del lado de baja (LPRV)
22)Válvula solenoide descargadora (USV)
23)Transductor de presión de succión (SPT)
24)Conexión de servicio del lado de baja
- - - - -
Figura 3.12 Esquema del circuito de refrigeración (WCC) - PID NT5010 y superiores
1)Compresor
2)Interenfriador
3)El sensor de temperatura de descarga del compresor (CPDS)
4)Válvula de alivio de presión del lado de alta (HPRV)
5)Interruptor de seguridad de alta presión (HPS)
6)Condensador enfriado por agua (WCC)
7)Interruptor de presión de agua (WP)
8)Enfriador de gas
9)El sensor de temperatura del enfriador de gas (GCTS)
10)Transductor de presión de descarga (DPT)
11)Válvula de servicio del lado de alta
12)Filtro deshidratador
13)Válvula de expansión de alta presión (HPXV)
14)Tanque de expansión
15)Válvula de alivio de presión del tanque de expansión (FTPRV)
16)Transductor de presión del tanque de expansión (FPT)
17)Válvula solenoide del economizador (ESV)
18)Válvula de expansión electrónica (EEV)
19)Evaporador
20)Sensor de temperatura del evaporador (ETS)
21)Válvula de alivio de presión del lado de baja (LPRV)
22)Válvula solenoide Descargadora
23)Transductor de presión de succión (SPT)
24)Válvula de servicio del lado de baja
25)Mallas de filtro
- - - - -