Sección 2

Introducción

2.1Introducción

Las unidades Carrier Transicold Serie 69NT40-601-XXX se caracterizan por su armazón de aluminio de construcción liviana, diseñada para instalarse frente al contenedor como pared frontal del mismo.

Son unidades autónomas de una pieza, completamente eléctricas que incluyen sistemas de refrigeración y calefacción para proporcionar un control preciso de la temperatura.

Las unidades se entregan con una carga completa de refrigerante R-744 (CO2) y de aceite lubricante de compresor. Las unidades están listas para operar después de la instalación.

La unidad básica funciona con una alimentación nominal trifásica de 380/460 voltios y una frecuencia de 50/60 hercios (Hz). La alimentación del sistema de control es suministrada por un transformador que la reduce a un voltaje monofásico de 18 y 24 voltios.

El controlador es un microprocesador Carrier Transicold Micro-Link 3. Éste seleccionará automáticamente refrigeración, conservación o calefacción según sea necesario para mantener el setpoint de temperatura dentro de límites muy definidos.

El controlador posee un teclado y una pantalla para visualizar o modificar los parámetros de operación. La pantalla incluye también indicadores luminosos que señalan los diversos modos de operación.

2.2Identificación de la configuración

Se entrega información sobre la unidad en una placa de fábrica y una etiqueta PED (vea Figura 2.1) ubicada a la derecha del compresor, en la pared lateral junto a la sección del variador de frecuencia (VFD). La placa de fábrica indica el número de modelo, el número de serie y el número de identificación de partes (PID) de la unidad. El número de modelo (69NT40-601-XXX) identifica la configuración general de la unidad, mientras que el número PID proporciona información sobre equipos opcionales específicos, suministrados de fábrica para la instalación en campo de equipos opcionales, y diferencias en partes detalladas.

Si ocurre un problema, consulte la información de esta placa y tome nota del modelo y el número de serie antes de llamar y pedir asistencia. Necesitará esta información cuando se comunique con el técnico para que este pueda ayudarle.

Figura 2.1  Ubicación de la placa de fábrica y la etiqueta PED

Introduction00002.jpg 

Figura 2.2  Placa de fábrica de la unidad

unit-nameplate.jpg 

Figura 2.3  Etiqueta PED (desde PID NT5010)

ped-label-5010.jpg 

2.3Pautas de instalación

1.La unidad de refrigeración es suministrada por Carrier Transicold. El perfil dimensional está disponible a pedido.

2.Las pautas de instalación y materiales son responsabilidad del fabricante de la caja del contenedor. Consulte las instrucciones finales con el fabricante de la caja.

Instalación: La unidad de refrigeración debe insertarse en el contenedor de modo que las cuatro bridas entren en contacto con el contenedor casi al mismo tiempo y no sea necesario forzar la unidad. Insertar la unidad en el contenedor mientras esté inclinada en las horquillas y una de sus bridas choque primero con el contenedor puede causar graves daños.

2.4Descripciones de características

2.4.1Caja de control

Las unidades vienen equipadas con una caja de control que puede incluir una puerta con seguro.

2.4.2Lectura de temperatura - Temperatura de refrigerante

La unidad viene equipada con un sensor de temperatura de descarga del compresor (CPDS), un sensor de temperatura del evaporador (ETS), y un sensor de temperatura del enfriador de gas (GCTS).

2.4.3Lectura de temperatura - Temperatura del aire

La unidad está equipada con un sensor de temperatura ambiente (AMBS), un sensor de temperatura de retorno (RTS), un sensor de registrador de retorno (RRS), un sensor de temperatura de suministro (STS), un sensor de registrador de suministro (SRS), y un sensor de temperatura de descongelamiento (DTS).

2.4.4Lectura de presión

La unidad está equipada con un transductor de presión de succión (SPT), un transductor de presión del tanque de expansión (FPT), y un transductor de presión de descarga (DPT).

2.4.5Compresor

La unidad está equipada con un compresor reciprocante provisto de conexiones de succión, descarga y etapa media.

2.4.6Serpentín del enfriador de gas / intercooler

La unidad está equipada con un serpentín de enfriador de gas / intercooler de tres hileras que emplea tuberías de pared gruesa.

2.4.7Evaporador

La sección del evaporador contiene un serpentín de evaporador y calefactores, dos motores de ventilador trifásicos, y está equipada con una válvula de expansión electrónica (EEV). Al abrirse la protección interna del ventilador del evaporador se apagará la unidad.

2.4.8Tanque de expansión

La unidad está equipada con un tanque de expansión.

2.4.9Variador de frecuencia (VFD)

La unidad está equipada con un variador de frecuencia (VFD).

2.4.10Interrogador

Las unidades que utilizan la función de DataCORDER poseen receptores de interrogación para conectar equipos y descargar los datos grabados. Pueden incluirse dos receptores, uno accesible desde el frente de la unidad y el otro instalado en el interior del contenedor (con receptores para equipos del USDA).

2.4.11Juego de placas

Cada unidad viene equipada con un juego anclado de placas con diagramas esquemáticos y de cableado. Para solicitar los juegos de placas se debe hacer referencia al número de parte básico de siete dígitos y al número de dos dígitos que sigue al guión.

2.5Descripciones de accesorios opcionales

Los diversos accesorios opcionales pueden ser provistos en la unidad básica en la fábrica o en campo. Estos accesorios se enumeran y describen en los siguientes subpárrafos.

2.5.1Batería

El controlador de refrigeración puede incluir baterías estándares reemplazables o baterías recargables. Las baterías recargables pueden ubicarse en el compartimiento estándar o en un compartimiento seguro.

2.5.2Deshumidificación

La unidad puede venir equipada con un sensor de humedad (HS). Éste permite configurar un setpoint de humedad en el controlador. En el modo de deshumidificación, el controlador reducirá el nivel de humedad interno del contenedor.

2.5.3USDA

La unidad puede incluir conexiones para otros sensores de temperatura que permitan que los datos de tratamiento de frío USDA sean registrados por la función integral del DataCORDER del controlador de refrigeración Micro-Link.

2.5.4Monitoreo remoto

La unidad puede incluir un receptor para monitoreo remoto. Este componente permite la conexión de indicadores remotos de frío (COOL), descongelamiento (DEFROST) y temperatura dentro de rango (IN RANGE). A menos que se indique lo contrario, el receptor estará instalado en la caja de control.

2.5.5Módulo de interfaz de comunicaciones

La unidad puede incluir un módulo de comunicación de Interface. El módulo de interface de comunicaciones es un módulo esclavo que permite la comunicación con una estación central de seguimiento. El módulo responderá a la comunicación y enviará de vuelta información por la línea de alimentación principal. Consulte el manual técnico del sistema maestro si desea más información.

2.5.6Manillas

La unidad puede incluir manillas para facilitar el acceso a los contenedores apilados. Éstas manilas fijas se ubican a cada lado de la unidad.

2.5.7Puerto del termómetro

La unidad puede incluir puertos en el frente del armazón para insertar un termómetro y medir la temperatura del aire de suministro y de retorno. Si es así, el (los) puerto(s) necesitarán un tapa y una cadena.

2.5.8Paneles traseros

Los paneles posteriores de aluminio pueden incluir compuertas de acceso y/o soportes con bisagras.

2.5.9Cable de 460 V

Existen diversas modalidades de cable de alimentación y enchufes para la red de alimentación de 460V. Los enchufes opcionales se adaptan a las necesidades de cada cliente.

2.5.10Sujetador de Cable

Existen varios diseños para guardar los cables de alimentación. Estos accesorios opcionales son variaciones de la protección para cables en la sección del compresor.

2.5.11Sensor de posición de la ventila (VPS)

La unidad puede incluir un conjunto de reposición de aire, superior o inferior. El conjunto de reposición de aire está disponible con sensor de posición de la ventila (VPS) y también pueden incluir filtros.

2.5.12Calcomanías

Las calcomanías que contienen las Instrucciones de Seguridad y los Códigos de Función difieren según los accesorios opcionales instalados. Aquellas disponibles en otros idiomas aparecen en la lista de partes.

2.5.13Rejilla de enfriador de gas / intercooler

Las rejillas del enfriador de gas / intercooler van sujetas con pernos (estándares) o bisagras (opcionales).