3.1.1Unidade de refrigeração - Parte frontal
A unidade de refrigeração foi projetada de modo que a permitir o acesso à maioria dos componentes pela parte frontal (consulte a Figura 3.1).
3.1.2Ventilador de reposição de ar fresco
A função do ventilador superior de reposição de ar fresco é fornecer ventilação às mercadorias que precisam de circulação de ar fresco. O sistema de ventilação/sensor de posição da saída de ar (VPS) está localizado no painel de acesso superior esquerdo.
Figura 3.1 Unidade de refrigeração - Parte frontal
1)Painel do ventilador de reposição de ar fresco. O Ventilador do Evaporador N.º 2 e o Sensor de Temperatura de Degelo (DTS) estão localizados no interior
2)Painel de Acesso. O Ventilador do Evaporador N.º 1, a Válvula de Expansão Eletrônica (EEV), o Termostato de Finalização do Aquecedor/ Resistência (HTT) estão localizados no interior
7)Conector do interrogador (frontal direito)
8)Acionador de frequência variável (VFD)
9)Placa de identificação do equipamento: Número de série, número do modelo e número de identificação das peças (PID)
10)Localização dos cabos de força e plugue
11)Sensor de temperatura ambiente (AMBS)
12)Válvula solenoide de descarga (USV)
16)Ventilador do resfriador de gás
17)Disposições relativas à vedação do TIR (Transports Internationaux Routiers) - típicas para todos os painéis
- - - - -
Os dois ventiladores do evaporador circulam o ar pelo contêiner puxando-o da parte superior da unidade, direcionando-o pela serpentina do evaporador, onde ele é resfriado ou aquecido, e descarregando o ar condicionado na parte inferior da unidade.
A maioria dos componentes pode ser acessada removendo o painel superior traseiro (conforme mostra a Figura 3.2) ou removendo os painéis de acesso do ventilador do evaporador (consulte a Figura 3.1).
Figura 3.2 Seção do evaporador
1)Motor do ventilador do evaporador N.º 1 (EM1)
2)Motor do ventilador do evaporador nº 2 (EM2)
3)Sensor de registro do retorno
(RRS)
Sensor de temperatura de retorno (RTS)
6)Aquecedores/resistências da serpentina do evaporador (parte inferior da serpentina)
7)Termostato de fim do aquecimento (HTT)
8)Sensor de temperatura de degelo (DTS)
9)Sensor de temperatura do evaporador (ETS1)
10)Conector do interrogador, traseiro (ICR)
11)Receptáculo do sensor USDA PR2
12)Receptáculo do sensor USDA PR1
13)Receptáculo do sensor USDA PR3
14)Receptáculo do sensor de carga PR4
15)Válvula de expansão eletrônica (EEV)
- - - - -
3.1.4Compressor e seção do tanque de vaporização
Figura 3.3 Compressor e seção do tanque de vaporização - PIDs inferiores a NT5010
2)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)
3)Válvula de alívio de alta pressão (HPRV)
5)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)
6)Conexão do serviço da parte superior
7)Transdutor de pressão de descarga (DPT)
9)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)
11)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)
12)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)
13)Válvula solenoide do recuperador (ESV)
14)Válvula solenoide de descarga (USV)
15)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (PRV)
16)Conexão de serviço da parte inferior
17)Transdutor de pressão de sucção (SPT)
18)Sensor de temperatura ambiente (AMBS)
19)Sensor de registro de suprimento (SRS)
20)Sensor de temperatura de suprimento (STS)
- - - - -
Figura 3.4 Compressor e seção do tanque de vaporização - PIDs NT5010 e superiores
2)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)
3)Válvula de alívio de alta pressão (HPRV)
5)Transdutor de pressão de descarga (DPT)
6)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)
7)Conexão do serviço da parte superior
9)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)
11)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)
12)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)
13)Válvula solenoide do recuperador (ESV)
14)Válvula solenoide de descarga (USV)
15)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (PRV)
16)Conexão de serviço da parte inferior
17)Transdutor de pressão de sucção (SPT)
18)Sensor de temperatura ambiente (AMBS)
19)Sensor de registro de suprimento (SRS)
20)Sensor de temperatura de suprimento (STS)
- - - - -
Figura 3.5 Detalhe do compressor
1)Acionador de frequência variável (VFD)
2)Caixa de terminais do compressor
3)Indicador de umidade/visor (se equipado)
6)Porta de descarga/flange do primeiro estágio
7)Porta de sucção/flange do segundo estágio
8)Porta de descarga/flange do segundo estágio
10)Transdutor de pressão de sucção (SPT)
12)Tampa de fechamento do motor do compressor
14)Parafusos de montagem do compressor
15)Placa com N.º de série/modelo do compressor
- - - - -
3.1.5Intercooler/resfriador de gás
A serpentina do intercooler/resfriador de gás serve como um trocador de calor em que o gás comprimido refrigerante do compressor é resfriado à medida que circula através dos tubos da serpentina. O ventilador do intercooler/resfriador de gás puxa o ar externo pelos quatro lados da serpentina e o calor do refrigerante é transmitido para o ar, liberando o ar quente horizontalmente pela parte frontal da grelha do ventilador.
Figura 3.6 Intercooler/resfriador de gás
1)Ventilador do resfriador de gás
2)Motor do ventilador do resfriador de gás
3)Serpentina do resfriador de gás
4)Tampa da serpentina do resfriador de gás
5)Entrada do resfriador de gás
- - - - -
3.1.6Seção da caixa de controle
Figura 3.7 Seção da caixa de controle
1)Contatora do compressor - CH
4)Contatora do aquecedor/resistência - HR
5)Módulo da interface de comunicações
6)Controlador/módulo DataCORDER (controlador)
7)Módulo da interface de frequência variável (VIM)
10)Local padrão da bateria do controlador
11)Chave de partida/parada, ST
12)Local da caixa do conector do interrogador
14)Evaporador de alta velocidade Contatora do ventilador - EF
15)Evaporador de baixa velocidade Contatora do ventilador - ES
16)Contatora do ventilador de resfr. de gás de alta velocidade - GF
17)Contatora do ventilador de resfr. de gás de baixa velocidade - GS
19)Módulo do sensor de corrente
- - - - -
3.1.7Módulo da interface de comunicações
O módulo opcional da interface de comunicações (N.º Figura 3.7) é um módulo escravo que permite a comunicação com uma estação central mestra de monitoramento. O módulo responde a todas as comunicações e devolve informações pela linha de alimentação principal. Consulte o manual técnico da estação central mestra de monitoramento para obter informações adicionais.
3.1.8Seção de condensador resfriado a água
A seção do condensador resfriado a água (Figura 3.8) consiste em um condensador resfriado a água, acoplamentos de água e uma chave de pressão de água.
Figura 3.8 Condensador resfriado a água
1)Condensador resfriado a água
2)Acoplamento (entrada de água)
3)Acoplamento de autodrenagem (saída de água)
4)Chave de pressão da água (WP)
- - - - -
3.2Dados do sistema de refrigeração
158 kg (348 lb) |
||
Carrier P/N 46-00025-06 Idemitsu FVC 100D |
||
2.000 ml (67 onças) |
||
Com o equipamento em operação, a faixa do nível de óleo deve ficar entre 1/4 e 3/4 do visor. |
||
Superaquecimento da válvula de expansão eletrônica (evaporador) |
Variável |
|
Variável |
||
Abertura |
54°(+/- 3) C = 130°(+/- 5) F |
|
Fechamento |
38°(+/- 4) C = 100°(+/- 7) F |
|
Liga |
138 (+7/-11) bar = 2.000 (+100/-156) psig |
|
Desliga |
99 (+/- 10) bar = 1.430 (+/- 140) psig |
|
Carregue de acordo com as especificações da placa de identificação para garantir o desempenho ideal da unidade. |
||
Configuração do equipamento |
Requisitos de carga |
|
CO2 99,9% puro com máximo de 10 ppm de água (AHRI 700) |
Para
manutenções, carregue até 9,5 lbs/4,31 kg. |
|
Válvulas de alívio de pressão - Definir pressão
|
PIDs inferiores a NT5010 |
|
Abertura, parte inferior |
89,6 bar = 1.300 psig |
|
Abertura, tanque de vaporização |
108,2 bar = 1.569 psig |
|
Abertura, parte superior |
150,9 bar = 2.189 psig |
|
|
PIDs NT5010 e superiores |
|
Abertura, parte inferior |
89,6 bar = 1.300 psig |
|
Abertura, tanque de vaporização |
117,2 bar = 1.700 psig |
|
Abertura, parte superior |
150,9 bar = 2.189 psig |
|
Consulte a placa de identificação, veja Figura 2.2 |
||
Desliga |
0,5 + 0,2 kg/cm3 (7 + 3 psig) |
|
Liga |
1,6 + 0,4 kg/cm3 (22 + 5 psig) |
|
Válvulas
de alívio de pressão
|
PIDs inferiores a NT5010
|
|
Válvula de alívio de pressão da parte inferior (LPRV) |
88,1-96,3 Nm (65-71 pés.lb) |
|
Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV) |
29,8–32,5 Nm (22–24 pés.lb) |
|
Válvula de alívio de pressão da parte superior (HPRV) |
51,5–56,9 Nm (38–42 pés.lb) |
|
PIDs NT5010 e superiores
|
||
Válvula de alívio de pressão da parte inferior (LPRV) |
77,3-85,4 Nm (57-63 pés.lb) |
|
Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV) |
29,8–32,5 Nm (22–24 pés.lb) |
|
Válvula de alívio de pressão da parte superior (HPRV) |
51,5–56,9 Nm (38–42 pés.lb) |
|
Transdutores de pressão
|
PIDs inferiores a NT5010 |
|
Transdutor de pressão de sucção (SPT) |
25,7-28,5 Nm (19–21 pés.lb) |
|
Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT) |
9,5–12,2 Nm (7–8 pés.lb) |
|
Transdutor de pressão de descarga (DPT) |
9,5–12,2 Nm (7–8 pés.lb) |
|
Conectores de serviço / Válvulas de serviço |
PIDs inferiores a NT5010 |
|
Conector de serviço de sucção |
25,7-28,5 Nm (19-21 pés.lb) |
|
Conector de serviço de descarga |
9,5–12,2 Nm (7–8 pés.lb) |
|
PIDs NT5010 e superiores |
||
Válvula de serviço de descarga ou sucção |
|
|
Tampa superior |
10-14 Nm (7–10 pés.lb) |
|
Haste, aberta |
Máx. de 2 Nm (1,5 pés.lb) |
|
Haste, fechada |
6–8 Nm (4–6 pés.lb) |
|
Tampa de alargamento |
10-14 Nm (7-10 pés.lb) |
|
Filtro secador |
Filtro secador |
18,4–22,1 Nm (25–30 pés.lb) |
Chave de pressão |
Chave de alta pressão |
17,6–19 Nm (13–14 pés.lb) |
Parafusos |
Parafusos do flange do compressor |
35,3–38 Nm (26–28 pés.lb)
|
CB-1 |
25 A |
||
Ampères com carga total (FLA) |
13 A a 460 VCA |
||
Suprimento nominal |
380 VCA, trifásico, 50 Hz +/- 2,5% Hz |
460 VCA, trifásico, 60 Hz +/- 2,5% Hz |
|
Ampères com carga total, alta velocidade |
1,10 A |
1,20 A |
|
Ampères com carga total, baixa velocidade |
0,68 A |
0,69 A |
|
Potência, alta velocidade |
0,35 hp |
0,60 hp |
|
Potência, baixa velocidade |
0,04 hp |
0,06 hp |
|
RPM, alta velocidade |
1450 rpm |
1.725 rpm |
|
RPM, baixa velocidade |
700 rpm |
825 rpm |
|
Tensão |
360–460 VCA |
400–500 VCA |
|
Lubrificação do rolamento |
Lubrificado na fábrica, não é necessária graxa adicional. |
||
Rotação |
Sentido anti-horário ao ser visualizado da extremidade do eixo. |
||
Número de aquecedores / resistências |
6 |
||
Classificação |
750 watts +/- 5% cada a 230 VCA |
||
Resistência (frio) |
72 ohms +/- 5% a 20° C (68° F) |
||
Tipo |
Caixa |
||
Suprimento nominal |
380 VCA, trifásico, 50 Hz +/- 2,5% Hz |
460 VCA, trifásico, 60 Hz +/- 2,5% Hz |
|
Ampères com carga total, alta velocidade |
1,07 |
0,9 |
|
Ampères com carga total, baixa velocidade |
0,47 |
0,47 |
|
Potência nominal, alta velocidade |
0,36 |
0,63 |
|
Potência nominal, baixa velocidade |
0,05 |
0,08 |
|
Rotações por minuto, alta velocidade |
2850 rpm |
3450 rpm |
|
Rotações por minuto, baixa velocidade |
1.425 rpm |
1.725 rpm |
|
Tensão |
360–460 VCA |
400–500 VCA |
|
Lubrificação do rolamento |
Lubrificado na fábrica, não é necessária graxa adicional. |
||
Rotação |
Sentido horário quando visualizado da extremidade do eixo. |
||
Circuito de controle |
7,5 A (F3A, F3B) |
||
Controlador / DataCORDER |
5 A (F1, F2) |
||
Saída elétrica |
0,5 VCC a 4,5 VCC acima da faixa de 90 graus |
||
Tensão de alimentação |
5 VCC +/- 10% |
||
Corrente de alimentação |
5 mA (típica) |
||
Resistência nominal a 20° C (68° F) |
12,4 ohms +/- 5% |
||
Consumo máximo de corrente |
0,7 A |
||
Resistência nominal |
100 ohms A-B e C-D |
||
Tensão de alimentação |
12 VCC +/- 10% |
||
Válvula de expansão de alta pressão (HPXV) |
Resistência nominal |
30 ohms do aterramento/comum 1 a 2, 3, 4 e 5 no plugue KE |
|
Tensão de alimentação |
12 VCC +/- 10% |
||
460 volts |
Frequência variável |
||
Fio alaranjado |
Alimentação |
||
Fio vermelho |
Saída |
||
Fio marrom |
Terra |
||
Tensão de entrada |
5 VCC |
||
Tensão de saída |
0 a 3,3 VCC |
||
Leituras de tensão de saída em relação ao percentual de umidade relativa (RH): |
|||
30% |
0,99 V |
||
50% |
1,65 V |
||
70% |
2,31 V |
||
90% |
2,97 V |
||
Controlador |
Intervalo do ponto de ajuste |
-40 a +30° C (-40 a +86° F) |
|
3.5Dispositivos de segurança e proteção
Os componentes da unidade são protegidos contra danos pelos dispositivos de segurança e proteção listados na Tabela 3–1. Esses dispositivos monitoram as condições de funcionamento do equipamento e abrem um conjunto de contatos elétricos no caso de uma condição insegura.
Abra os contatos da chave de segurança em um dos dispositivos IP-CP, ou nos dois, ou a HPS desligará o compressor.
Abrir os contatos da chave de segurança do dispositivo IP-CM desligará o motor do ventilador do resfriador de gás.
Toda a unidade de refrigeração será desligada em caso de abertura de um destes dispositivos de segurança: (a) disjuntor(es); (b) fusível (F3A/F3B; 7,5 A); ou (c) protetor(es) interno(s) do motor do ventilador do evaporador - (IP).
A unidade NaturaLINE funciona como um sistema de refrigeração de compressão de vapor usando R−744 (CO2) como refrigerante. Os componentes principais do sistema são: compressor alternativo, intercooler/resfriador de gás, válvula de expansão de alta pressão (HPXV), tanque de vaporização, válvula de expansão eletrônica (EEV), válvula solenoide do recuperador (ESV), válvula solenoide de descarga (USV) e um evaporador.
O sistema de refrigeração oferece três modos de operação: padrão, descarregado ou recuperador. Ao inicializar o sistema e durante os períodos de carga com pouca refrigeração, a unidade funciona no modo Unloaded (Descarregado). Assim, o microprocessador pode colocar o sistema em operação com capacidade reduzida para medir a carga real. Se o microprocessador determinar que é necessária mais capacidade (como em períodos de carga alta ou em movimento para baixo), o sistema passará para o modo Economized (Recuperador). O modo Standard (Padrão) é usado para manter a temperatura em condições de carga estável.
No compressor, o CO2 refrigerante entra pela porta de sucção e é comprimido até formar um gás com pressão e temperatura mais altas. O gás comprimido sai do primeiro estágio do Compressor, entra no Intercooler e volta para o Compressor pela porta de sucção do segundo estágio, onde é comprimido, atingindo temperatura e pressão mais altas. Em seguida, o gás comprimido sai do Compressor pela porta de descarga e flui através do Resfriador de Gás. A temperatura de descarga do refrigerante é monitorada de maneira contínua pelo Sensor de Temperatura de Descarga do Compressor (CPDS).
À medida que o refrigerante passa pelos tubos do Resfriador de Gás, o ar ambiente flui através dos tubos e aletas da serpentina, removendo o calor do gás refrigerante. Enquanto o calor do refrigerante é transferido para o ar ambiente, o gás refrigerante é resfriado e passa pelo Filtro Secador. Esse Filtro Secador garante a limpeza e a secura do refrigerante.
O fluxo do refrigerante do Filtro Secador para o Tanque de Vaporização é regulado pela Válvula de Expansão de Alta Pressão (HPXV). A HPXV é controlada pelo software operacional para oferecer o melhor desempenho e eficiência. Enquanto o microprocessador recebe os dados de temperatura e pressão, o motor de passo da HPXV controla a abertura e o fechamento para manter a eficiência máxima do sistema. À medida que o refrigerante flui através do orifício variável da HPXV, a pressão reduzida provoca a condensação do refrigerante (gás de vaporização) ao entrar no tanque de vaporização. No Tanque de Vaporização, o vapor e o líquido são separados.
O refrigerante líquido do Tanque de Vaporização segue através da linha de passagem de líquido para a Válvula de Expansão Eletrônica (EEV). A EEV é usada para controlar o superaquecimento do refrigerante que sai do Evaporador. Enquanto o microprocessador recebe os dados de temperatura e pressão de sucção, ele transmite pulsos eletrônicos ao motor de passo da EEV, que abre e fecha o orifício variável da válvula para controlar e manter o superaquecimento correto. O superaquecimento é controlado a fim de garantir que o refrigerante líquido nunca entre no compressor.
O refrigerante líquido flui pelo Evaporador, absorvendo o calor do ar de retorno que passa pelos tubos e aletas da serpentina do Evaporador. À medida que o refrigerante líquido da serpentina do Evaporador absorve o calor, o refrigerante é vaporizado, enviando vapor pela porta de sucção de volta para o compressor.
3.6.2Porta de descarga e porta de sucção do primeiro estágio
O refrigerante de alta pressão e alta temperatura que é descarregado da porta de descarga do primeiro estágio flui diretamente para a seção do Intercooler do Intercooler/resfriador de gás. À medida que o refrigerante passa pelos tubos do Intercooler, o ar ambiente que flui através dos tubos e aletas da serpentina remove o calor, resfriando o gás, sem condensá-lo. O refrigerante que sai do intercooler passa por três locais: a válvula de retenção (onde ele para), a Válvula Solenoide de Descarga (que normalmente está fechada no modo padrão ou modo recuperador) e a porta de sucção do estágio intermediário, onde o refrigerante volta para o compressor.
Durante a inicialização do sistema e nos períodos de carga com pouca refrigeração, a unidade funciona no modo descarregado para economizar energia. No modo Descarregado, a USV, que normalmente está fechada, fica aberta. Nesse modo, uma parte do refrigerante que sai do Intercooler é redirecionada para a porta de sucção e de volta ao Compressor. A parte restante do refrigerante que sai do Intercooler segue para a porta de sucção do segundo estágio. Para reduzir ainda mais a refrigeração, o acionador de frequência variável (VFD) pode diminuir a velocidade do Compressor.
No modo recuperador, o sistema principal de refrigeração funciona como no modo padrão, exceto pelo fato de que o microprocessador ativa (abre) a válvula solenoide do recuperador (ESV). Quando a ESV é aberta, a capacidade aumenta durante o congelamento e o movimento para baixo do equipamento, pois permite que o vapor do refrigerante passe através da válvula de retenção, desde o Tanque de Vaporização até a porta de sucção do estágio intermediário, onde o refrigerante volta para o Compressor. No modo recuperador, a USV permanece fechada.
3.6.5Válvula de expansão eletrônica (EEV)
O microprocessador controla o superaquecimento do refrigerante que sai do evaporador abrindo e fechando o orifício variável da EEV. O microprocessador transmite pulsos eletrônicos ao motor de passo da EEV, que abre e fecha o orifício da válvula para manter o superaquecimento. O controle da EEV é baseado nos dados do Transdutor de Pressão de Sucção (SPT) e do Sensor de Temperatura do Evaporador (ETS).
Figura 3.9 Diagrama esquemático do circuito de refrigeração - PIDs abaixo de NT5010
3)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)
4)Válvula de alívio de alta pressão (HPRV)
5)Chave de segurança de alta pressão (HPS)
7)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)
8)Transdutor de pressão de descarga (DPT)
9)Conector de serviço da parte superior
11)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)
13)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)
14)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)
15)Válvula solenoide do recuperador (ESV)
16)Válvula de expansão eletrônica (EEV)
18)Sensor de temperatura do evaporador (ETS)
19)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (PRV)
20)Válvula solenoide de descarga (USV)
21)Transdutor de Pressão de Sucção (SPT), localizado atrás do compressor
22)Conector de serviço da parte inferior
- - - - -
Figura 3.10 Diagrama esquemático do circuito de refrigeração - PIDs NT5010 e superiores
1)Compressor
2)Intercooler
3)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)
4)Válvula de alívio de alta pressão (HPRV)
5)Chave de segurança de alta pressão (HPS)
6)Resfriador de gás
7)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)
8)Transdutor de pressão de descarga (DPT)
9)Válvula de serviço da parte superior
10)Filtro secador
11)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)
12)Tanque de vaporização
13)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)
14)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)
15)Válvula solenoide do recuperador (ESV)
16)Válvula de expansão eletrônica (EEV)
17)Evaporador
18)Sensor de temperatura do evaporador (ETS)
19)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (PRV)
20)Válvula solenoide de descarga (USV)
21)Transdutor de pressão de sucção (SPT)
22)Válvula de serviço da parte inferior
23)Telas do filtro
- - - - -
Figura 3.11 Diagrama esquemático do circuito de refrigeração (WCC) - PIDs abaixo de NT5010
3)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)
4)Válvula de alívio de pressão da parte superior (HPRV)
5)Chave de segurança de alta pressão (HPS)
6)Condensador resfriado a água (WCC)
7)Chave de pressão da água (WPS)
9)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)
10)Transdutor de pressão de descarga (DPT)
11)Conector de serviço da parte superior
13)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)
15)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)
16)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)
17)Válvula solenoide do recuperador (ESV)
18)Válvula de expansão eletrônica (EEV)
20)Sensor de temperatura do evaporador (ETS)
21)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (LPRV)
22)Válvula solenoide de descarga (USV)
23)Transdutor de pressão de sucção (SPT)
24)Conector de serviço da parte inferior
- - - - -
Figura 3.12 Diagrama esquemático do circuito de refrigeração (WCC) - PIDs NT5010 e superiores
1)Compressor
2)Intercooler
3)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)
4)Válvula de alívio de pressão da parte superior (HPRV)
5)Chave de segurança de alta pressão (HPS)
6)Condensador resfriado a água (WCC)
7)Chave de pressão da água (WPS)
8)Resfriador de gás
9)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)
10)Transdutor de pressão de descarga (DPT)
11)Válvula de serviço da parte superior
12)Filtro secador
13)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)
14)Tanque de vaporização
15)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)
16)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)
17)Válvula solenoide do recuperador (ESV)
18)Válvula de expansão eletrônica (EEV)
19)Evaporador
20)Sensor de temperatura do evaporador (ETS)
21)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (LPRV)
22)Válvula solenoide de descarga (USV)
23)Transdutor de pressão de sucção (SPT)
24)Válvula de serviço da parte inferior
25)Telas do filtro
- - - - -