Sección 2

Introducción

2.1Introducción

Este manual contiene información específica acerca de la opción de Atmósfera Controlada EverFRESH® de Carrier Transicold. Este manual se debe usar en conjunto con el Manual de Operación y Servicio respectivo y el Manual de Partes de Servicio correspondiente al modelo de su unidad de refrigeración en particular.

El sistema EverFRESH puede controlar la atmósfera del contenedor suministrando nitrógeno y oxígeno a un espacio cerrado y controlando simultáneamente los niveles de O2 y CO2. Esto retarda el proceso de maduración de vegetales, lo que aumenta la durabilidad y permite trayectos más largos de transporte para ciertos productos perecederos. El sistema EverFRESH también ofrece un paquete opcional para inyectar CO2 activamente al espacio de carga durante el transporte.

2.2Unidad de atmósfera controlada - Descripciones de componentes

La unidad de refrigeración está diseñada de tal manera que la mayoría de sus componentes son accesibles desde el frente (Figura 2.1). El compresor de aire para EverFRESH se ubica bajo el condensador detrás de una protección contra salpicaduras. Un sistema de venteo operado manualmente se ubica en el panel de acceso superior izquierdo. El panel se puede retirar para permitir la entrada a la sección del evaporador, donde se ubican los sensores de atmósfera, las válvulas de control, el separador de agua y los filtros de aire.

Figura 2.1  Unidad de refrigeración - vista frontal

Unit-with-everfresh.png 

Además del compresor de aire, todos los componentes de la opción EverFRESH van instalados en la sección del evaporador (Figura 2.2), junto con los componentes de la unidad de refrigeración estándar.

Figura 2.2  Unidad de Refrigeración - Sección del evaporador (panel superior retirado)

fig_evap-section-area.jpg 

Estos componentes (Figura 2.3) incluyen el separador de agua, filtros de material particulado, válvula de drenaje de agua (WDV), separador de membrana de nitrógeno, válvula de aire (EA) EverFRESH y válvula de nitrógeno (EN) EverFRESH, paquete de sensores de CO2 y O2, y un transductor de presión de membrana (MPT).

El aire dentro del contenedor pasa a los sensores de O2 y CO2. Después, los datos se envían al controlador. El controlador calcula los valores de O2 y CO2 para mantener los valores predeterminados.

Figura 2.3  Componentes de EverFRESH

fig_evap-section.jpg 

1)Compresor de aire

2)Circuito de condensación

3)Separador de agua

4)Filtros de material particulado (2)

5)Válvula de drenaje de agua (WDV)

6)Transductor de presión de membrana (MPT)

7)Válvula de aire EverFRESH (EA)

8)Separador de membrana de nitrógeno

9)Orificio de suministro de nitrógeno

10)Orificio de muestreo de nitrógeno

11)Válvula de nitrógeno EverFRESH (EN)

12)Entrada del sensor de aire de carga

13)Conjunto de filtro de sensor de aire de carga

14)Sensor de O2   

15)Sensor de CO2

16)Salida del sensor de aire de carga   

- - - - -

2.3Sistema de inyección de CO2 opcional

Hay un kit de inyección de CO2 opcional que se puede incorporar al sistema y que permite inyectar CO2 activamente al espacio de carga durante el transporte. En esta configuración, se utiliza un cilindro de CO con un regulador para mantener una presión de entrada de 50 psig, sin pasar de 100 psig. Hay dos puertos de inyección de CO2: uno interno y uno externo. Se emplea una conexión acampanada de 1/4” con una válvula Schrader.

Figura 2.4  Sistema de inyección de CO2

fig_co2-injection-system.jpg 

1)Transductor de presión de inyección de CO2 (IPT)

2)Válvula solenoide de inyección de CO2 (CSV)

3)Tapón del orificio de suministro de CO2

4)Puerto interno de CO2

5)Puerto externo de CO2

- - - - -

2.4Datos del sistema

Tabla 2–1  Datos del sistema

Componente

Datos

Detalle

Compresor de aire

Número de cilindros

2

 

Tipo

Inducción trifásica

 

Peso

44 lbs

 

Amperaje de carga máximo

1.34 A 50Hz / 1.4 A 60Hz.

 

Voltaje y frecuencia

360 - 460 VCA 50 Hz +/-2.5Hz                  400 - 500 VCA 60Hz +/-2.5 Hz

 

Velocidad

1425/50 Hz 1725/60Hz RPM

 

Caballos de Fuerza

0.75

 

Protección

Protector térmico interno

 

Resistencia

16.7 ohmios +/- 10%

Válvulas solenoides

Voltaje y frecuencia

De 18 a 30 VCC 50/60HZ +/-2.5Hz

 

Amperaje

nominal 250mA a 24 VAC

 

Tipo

Bobina CA / CC

2.5Sistema de seguridad y dispositivos protectores

Tabla 2–2  Dispositivos de seguridad y protección

Dispositivo

Ajuste del dispositivo

IP del compresor

Térmico

Válvula de alivio de presión del compresor

147 psig +/- 3%

Fusibles de control - Automático de cuchillas Tipo SAE J1284

7.5 A

Fusibles de motor - Ferraz Shawmut ATMR5

5 A